Matching Products
Matching Products NEW
系统电缆
52
Numer Katalogowy: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Puszki dystrybucyjne
Wstępnie zmontowany przewód główny
Liczba kontaktów: 3
Całkowita liczba portów: 4
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 07 001 0010 100
har-SAB M8/4/3p PAC 5m PUR w/o LED
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
系统电缆
52
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Seria Złącza okrągłe M8
  • Element Puszki dystrybucyjne
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany przewód główny
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Całkowita liczba portów 4
  • Liczba kontaktów 3
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 6 A
  • Napięcie znamionowe
    10 V DC
    30 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +85 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Liczba kanałów per port 2
  • Obwód logiczny PNP
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140276598
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare