Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
52
Artikelnummer: 09 07 001 2010 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Verdelingsboxen
Voorgemonteerde hoofdkabel, Met led groengeel
Aantal contacten: 3
Aantal poorten: 8
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 07 001 2010 3
har-SAB M8/8/3p PAC 2m PUR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
52
Productdetails
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie
    Voorgemonteerde hoofdkabel
    Met led groengeel
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Kernstructuur 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Aantal poorten 8
  • Aantal contacten 3
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 1
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 335 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85371098
  • GTIN 5713140276819
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare