Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Systemkabel
52
Număr articol: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cutii de distribuţie
Cablu master pre-asamblat, Cu LED verde/galben
Număr de contacte: 3
Numărul total de porturi: 8
Note
Comparați
Număr articol: 09 07 001 2010 1
har-SAB M8/8/3p PAC 5m PUR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Systemkabel
52
Detalii produs
Identificare
  • Seria Conectori circulari M8
  • Element Cutii de distribuţie
  • Specificație
    Cablu master pre-asamblat
    Cu LED verde/galben
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Structură miez 2x AWG 20 + 8x AWG 24
  • Numărul total de porturi 8
  • Număr de contacte 3
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 6 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -25 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 1
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 512 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85371098
  • GTIN 5713140276796
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați