Tools
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Alaplap - bővítőkártya csatlakozó
17 79 000 0023
型号: 17 79 000 0023
HAR-BUS KEY 1278 FEMALE CADMIUM YEL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于母连接器, 用于CPCI,3.3V
热塑性塑料
RAL 1021(黄)
注释
比较
免费样品
型号: 17 79 000 0023
HAR-BUS KEY 1278 FEMALE CADMIUM YEL
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Tartozékok
Sorozat
har-
bus
®
HM
Tartozék típusa
Kódolóelem
A tartozék leírása
anya csatlakozókhoz
3,3 V-os CPCI esetén
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Hőre lágyuló műanyag
Szín (kiegészítők)
RAL 1021 (repce sárga)
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
0,17 g
Származási ország
Csehország
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140122758
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
下载
HARTING Device Connectivity