配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
型号: 17 01 154 2201
HAR-BUS HM R/A FEMALE MOULD A
HAR-BUS HM R/A FEMALE MOULD A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 154
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 01 154 2201
HAR-BUS HM R/A FEMALE MOULD A
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
产品详情
Название
  • Категория Соединители
  • Серия har-bus® HM
  • Название Тип A
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
Версия
  • Метод подключения Подключение запрессовкой
  • Тип соединения От материнской к дочерней плате
  • Число контактов 154
  • Конфигурация контактов C / A / A / A / A / A / C
  • Содержимое упаковки Труба
Технические характеристики
  • Ряды контактов 7
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2 mm
  • Номинальный ток ‌ 1 A
  • Скорость передачи данных ≤ 2.500 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 115.5 N
  • Усилие расстыковки ≥ 23,1 N
  • Уровень исполнения 2
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.75 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1,4 mm
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Цвет (контактная вставка) 米色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 7,522 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140120143
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较