配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 17 04 154 1203
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Hankonnektor
Terminering ved indtrykning
Nominel strøm: ‌1 A
Kontakter: 154
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Beige
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 04 154 1203
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-bus® HM
  • Identifikation Type B22
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering ved indtrykning
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 154
  • Kontaktkonfiguration C / B / B / B / B / B / C
  • Anvendelsesområde CompactPCI Position P2
  • Pakkens indhold Rør
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 7
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Datahastighed ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 115,5 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 23,1 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 11
  • Nettovægt 13 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140120839
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较