Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
1
Part Number: 17 10 200 1201
har-bus HM Mel., Typ DE, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ DE, AFS 1, Tube

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector macho
Terminação press-in
Corrente Nominal: ‌1 A
Contatos: 200
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Bege
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 17 10 200 1201
har-bus HM Mel., Typ DE, AFS 1, Tube
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-bus® HM
  • Identificação Tipo DE
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 200
  • Configuração do contato - / A / A / A / A / A / A / A / A / -
  • Conteúdo da embalagem Tubo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 10
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Taxa de dados ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 150 N
  • Força de retirada ≥ 30 N
  • Nível de desempenho 1
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,4 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) Bege
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 16 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140121355
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare