Tools
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
17 70 000 4003
型号: 17 70 000 4003
HAR-BUS HM SHROUD TYP PCI,LP-DICKE3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
B型, 22位
热塑性塑料
注释
比较
免费样品
型号: 17 70 000 4003
HAR-BUS HM SHROUD TYP PCI,LP-DICKE3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Tartozékok
Sorozat
har-
bus
®
HM
Tartozék típusa
Tüskeburkolat
A tartozék leírása
B típus
22 pozíció
Műszaki jellemzők
NYÁK vastagsága
3,2 mm ±0,4
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Hőre lágyuló műanyag
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
5,425 g
Származási ország
Finnország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140122444
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 11