配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 17 70 000 5002
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 2,4
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 2,4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
B型, 19 位
热塑性塑料
注释
比较
型号: 17 70 000 5002
har-bus HM Shroud Typ PO, LP-Dicke 2,4
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    Tipo B
    19 posiciones
Características técnicas
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌2,4 mm ±0,4 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 4,83 g
  • País de origen Finlandia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140122475
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400