登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
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
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
33 15 243 0500 145
型号: 33 15 243 0500 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 145
har-flex, 12p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem 12pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem 12pos PL1
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector fêmea
Conector 2
har
-flex
®
Conector fêmea
Direção de conector semelhante
Tipo de cabo
Cabo de cobre (plano)
Versão
Comprimento do cabo
0,5 m
Número de núcleos
12
Estrutura central
12x AWG 30
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Trióxido de antimônio
Fio
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140245006
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity