Elementy do połączeń
Złącza na PCB
Złącza płyta-płyta
...
Przez podłączenie przewodu
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
33 15 243 0500 375
型号: 33 15 243 0500 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Złącze 1
har-flex IDC fem 26pos PL1
Złącze 2
har-flex IDC fem 26pos PL1
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
har
-flex
®
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
har
-flex
®
Złącze żeńskie
Złącze 2
har
-flex
®
Złącze żeńskie
Inny kierunek złącza
Typ przewodu
Przewód miedziany (płaski)
Wersja
Długość kabla
0,5 m
Liczba rdzeni
26
Konstrukcja rdzenia
26x AWG 30
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Trójtlenek antymonu
Ołów
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140245099
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity