PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 1500 089
型号: 33 15 243 1500 089
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 1500 089
har-flex, 26p, with sr, PVC, L=1500mm
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
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem w/st-rel 26pos PL1
标识
类别
システムケーブル
系列
har
-flex
®
原件
ケーブルアセンブリ
规格
両端組立て済み
连接器1
har
-flex
®
メスコネクタ
ストレインリリーフ付き
连接器2
har
-flex
®
メスコネクタ
ストレインリリーフ付き
異方向コネクタ
电缆类别
銅ケーブル (フラット)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
26
芯结构
26x AWG 30
技术参数
针间距(插拔端)
1.27 mm
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
グレー
RoHS
適合
ELV 状态
適合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
含まず
REACH 附件 XIV 物质
含まず
REACH SVHC 物质
含まず
加州 65 号提案物质
はい
加州 65 号提案物质
鉛
ニッケル
商业数据
包装尺寸
1
净重
23 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444210
GTIN
5713140245167
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found