登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
33 15 243 0100 376
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
Złącze 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
Steckverbinder 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
har
-flex
®
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
har
-flex
®
Złącze żeńskie
Złącze 2
har
-flex
®
Złącze żeńskie
Inny kierunek złącza
Typ przewodu
Przewód miedziany (płaski)
Wersja
Długość kabla
0,1 m
Liczba rdzeni
32
Konstrukcja rdzenia
32x AWG 30
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
Szary
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
0,01 kg
Kraj pochodzenia
Chiny
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140245259
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found