登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
33 15 243 0200 011
型号: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0200 011
har-flex, 32p, with sr, PVC, L=200mm
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
har
-flex
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Kontaktdon 2
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Olika kontaktdonsriktningar
Kabeltyp
Kopparkabel (plan)
Version
Kabellängd
0,2 m
Antal kärnor
32
Ledarstruktur
32x AWG 30
Tekniska egenskaper
Kontaktdelning (hopkopplade sidan)
1,27 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Antimontrioxid
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
11 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140245297
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 14