登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
Kontaktdon för PCB till PCB
...
Via kabelförbindning
Kabelkontaktdon och kablage
33 15 243 0200 382
型号: 33 15 243 0200 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (plan)
Kabellängd: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 6pos PL1
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
har
-flex
®
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Kontaktdon 2
har
-flex
®
Honkontakdon
Med dragavlastning
Liknande kontaktdonsriktning
Kabeltyp
Kopparkabel (plan)
Version
Kabellängd
0,2 m
Antal kärnor
6
Ledarstruktur
6x AWG 30
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Antimontrioxid
Bly
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140244818
eCl@ss
27.060.390,00
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
PDF (Spanska)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Franska)
PDF (Ungerska)
PDF (Italienska)
PDF (Japanska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Ryska)
PDF (Rumänska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engelska)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity