PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0500 380
型号: 33 15 243 0500 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 380
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
Соединитель 1
har-flex IDC fem 6pos PL1
Соединитель 2
har-flex IDC fem 6pos PL1
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
har
-flex
®
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
har
-flex
®
Розетка
Соединитель 2
har
-flex
®
Розетка
Одинаковое направление соединителя
Тип кабеля
Медный кабель (плоский)
Версия
Длина кабеля
0,5 m
Количество жил
6
Структура ядра
6x AWG 30
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140244795
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found