配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 382
har-flex, 6p, w/o sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri har-flex®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    har-flex®
    Dişi konnektör
    Gerilim giderme özelliği ile
  • Konnektör 2
    har-flex®
    Dişi konnektör
    Gerilim giderme özelliği ile
    Benzer konnektör yönü
  • Kablo tipi Bakır kablo (yassı)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,5 m
  • Damar sayısı 6
  • Damar yapısı 6x AWG 30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 5,277 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140244825
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600