配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie har-flex®
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
  • Kontaktdon 2
    har-flex®
    Honkontakdon
    Med dragavlastning
    Liknande kontaktdonsriktning
  • Kabeltyp Kopparkabel (plan)
Version
  • Kabellängd 0,1 m
  • Antal kärnor 80
  • Ledarstruktur 80x AWG 30
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Grå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140245723
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600