Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 15 243 0500 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=500mm

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (lapos)
Kábelhossz: 0.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 15 243 0500 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=500mm
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat har-flex®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
  • 2. csatlakozó
    har-flex®
    Anya csatlakozó
    Törésgátlóval
    Különböző csatlakozóirány
  • Kábeltípus Rézkábel (lapos)
Verzió
  • Kábelhossz 0,5 m
  • Kábel erek száma 80
  • Magfelépítés 80x AWG 30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 49,8 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140150232
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás