配套产品
配套产品
型号: 15 39 014 0603 000
har-flex Board IDC 14p strain relief
har-flex Board IDC 14p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 014 0603 000
har-flex Board IDC 14p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-flex®
  • Identificação Board IDC
  • Tipo de acessório Alívio de tensão
Versão
  • Número de Pólos 14
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de retirada > 20 N
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (acessórios) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 600
  • Peso líquido 0,35 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140838208
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400