配套产品
配套产品 新
型号: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
har-flex Board IDC 6p strain relief

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 006 0603 000
har-flex Board IDC 6p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
식별
  • 카테고리 附件
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Board IDC
  • 액세서리 유형 应力消除件
버전
  • 컨택트핀 개수 6
기술적 특성
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 철수 포스 > 20 N
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 液晶聚合物 (LCP)
  • 색상 (액세서리) 黑色
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상업용 데이터
  • 포장 규격 600
  • 총 중량 0.12 g
  • 원산지 中国
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140838390
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400