登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
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
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 008 0601 234
型号: 15 39 008 0601 234
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.53 A
插针: 8
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 008 0601 234
har-flex Board IDC 8p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har-flex®
Identificação
Board IDC
Elemento
Conectores de transição de PCB
Versão
Método de terminação
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
8
Conteúdo da embalagem
Fita e rolo
Características técnicas
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 30
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
1,27 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
0,635 mm
Corrente Nominal
1,53 A
Corrente Nominal
@ 85 °C
Distância de folga
0,4 mm
Distância de escoamento
0,4 mm
Resistência de isolamento
> 2,11 x 10
9
Ω
Resistência de contato
< 10 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Teste a tensão U
r.m.s.
0,91 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Cor (inserto)
Preto
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Sn sobre Ni Lado de conexão
Sn sobre Ni Lado da terminação
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
600
País de origem
China
GTIN
5713140838376
eCl@ss
27.460.201,00