配套产品
配套产品
型号: 15 04 140 2601 000
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 140
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 140 2601 000
har-flex HD-Card Edge 140 SMT PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering HD-Card Edge
  • Element Kontaktdon
  • Funktioner Förbindningsmetod för nedtryckare: SMT
Version
  • Förbindningsmetod Ytmonteringsteknik (SMT)
  • Förbindningstyp
    Moderkort till dotterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 140
  • Leveransomfattning 200 stycken på rulle
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 0,8 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 0,8 mm
  • Datahastighet ‌ 25 Gbit/s
  • Fritt avstånd
    ≥0,2 mm Bakplan
    ≥0,53 mm Kontaktdon
    ≥0,1 mm Dotterkort
  • Krypavstånd
    ≥0,2 mm Bakplan
    ≥0,53 mm Kontaktdon
    ≥0,1 mm Dotterkort
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 100 N
  • Urtagningskraft ≥ 28 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 200
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fuktkänslighetsnivå (Moisture Sensitivity Level,MSL) 1 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 enligt ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanära kontakter ≤ 0,15 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 3,28 kg
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140205673
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Länkar
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较