登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Motherboard to daughtercard connection
15 03 020 2601 333
型号: 15 03 020 2601 333
har-flex HD-Card Edge 20p SMT PL1 SAMPLE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 20
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 03 020 2601 333
har-flex HD-Card Edge 20p SMT PL1 SAMPLE
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
连接器
Seria
har-flex®
Identificare
HD-Card Edge
Element
连接器
Caracteristici
Termination method of hold downs: SMT
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versiune
Metoda de terminaţie
回焊焊接接线方式 (SMT)
Tip conexiune
主板到子插件板
堆栈
Număr de contacte
20
Conţinut pachet
样品
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
0.8 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
0.8 mm
Rata de transmisie a datelor
25 Gbit/s
Distanţă în aer
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
Distanţa în izolator
≥0.2 mm 电路板
≥0.53 mm 连接器
≥0.1 mm 子插件板
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 15 N
Forţă de extragere
≥ 4 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 200
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Coplanaritatea contactelor
≤ 0.1 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
液晶聚合物 (LCP)
Culoare (inserţie)
黑色
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
4.49 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140205543
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
Link-uri
Whitepaper
浏览
Knowledge
Videos