登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Extender card connection
15 85 208 2701 333
型号: 15 85 208 2701 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 THR PL1 Sample
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 85 208 2701 333
har-flex Hybrid F ang 2+8 THR PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flex®
Azonosítás
Hybrid
Elem
Female connector
Az érintkező leírása
Angled
Tulajdonságok
Termination method of power contacts: THR
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Extender card
Érintkezők száma
10
Jelzés érintkezők száma
8
Energiátviteli érintkezők száma
2
Csomag tartalma
Sample
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1.27 mm
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1.27 mm
2.54 mm
Névleges feszültség
50 V AC
120 V DC
Névleges feszültség
acc. to IEC 60664-1
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
2
Légköztávolság
≥0.4 mm Signal contacts
≥0.94 mm Power contacts
≥0.7 mm Signal to power contacts
Kúszóáramút távolság
≥0.4 mm PCB: Signal contacts
≥0.94 mm PCB: Power contacts
≥0.7 mm PCB: Signal to power contacts
≥0.4 mm Connector: Signal contacts
≥1.89 mm Connector: Power contacts
≥2.09 mm Connector: Signal to power contacts
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV Signal
0.84 kV Signal / Power
0.84 kV Power / Power
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Érintkezők elhelyezkedése egy síkban
0.12 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
10 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140205321
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found