配套产品
配套产品
型号: 15 82 836 2601 333
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 836 2601 333
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 har-flex®
  • 標識 混合
  • 原件 母連接器
  • 插針端子介紹 直式
  • 特點 The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
  • 接線方式 回焊焊接接線方式(SMT)
  • 連接方式
    主板到子插件板
    堆棧
  • 針數 44
  • 信號針數 36
  • 電源針數 8
  • 包裝內容 樣品
技術參數
  • 針間距(接線端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 針間距(插拔端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 堆碼高度 9.05 mm
  • 額定電壓
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 額定電壓 符合IEC 60664-1 標準
  • 額定脈沖電壓 1.5 kV
  • 污染等級 2
  • 放電距離
    ≥0.4 mm 信號針
    ≥1.74 mm 電源針
    ≥1.11 mm 信號到電源插針
  • 爬電距離
    ≥0.4 mm PCB:信號針
    ≥1.74 mm PCB:電源針
    ≥1.11 mm PCB:信號至電源針
    ≥0.4 mm 連接器:信號到電源針
    ≥1.89 mm 連接器:電源針
    ≥2.09 mm 連接器:信號到電源針
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 25 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級 1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s.
    0.5 kV 信號
    1.39 kV 信號/電源
    1.39 kV 電源/電源
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插針共面 ‌ 0.12 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 液晶聚合物 (LCP)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鎳表面鍍貴金屬 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 2.87 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140205116
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较