登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
4
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Mezzanine Verbindungen
15 72 208 2701 000
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 208 2701 000
har-flex Hybrid M str 2+8 THR PL1 200pcs
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har
-flex
®
Bezeichnung
Hybrid
Komponente
Messerleiste
Kontaktbeschreibung
gerade
Merkmale
Anschlussart der Power-Kontakte: THR
Ausführung
Anschlussart
Reflowlötanschluss (SMT)
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Kontaktanzahl
10
Anzahl Signalkontakte
8
Anzahl Powerkontakte
2
Lieferumfang
200 Stück auf Rolle
Technische Kennwerte
Raster, anschlussseitig
1,27 mm
2,54 mm
Raster, steckseitig
1,27 mm
2,54 mm
Stapelhöhe
3,25 mm
Bemessungsstrom
21,5 A
Bemessungsspannung
50 V AC
120 V DC
Bemessungsspannung
nach IEC 60664-1
Bemessungsstoßspannung
1,5 kV
Verschmutzungsgrad
2
Luftstrecke
≥0,4 mm Signalkontakte
≥0,94 mm Powerkontakte
≥0,7 mm Signal- auf Powerkontakte
Kriechstrecke
≥0,4 mm Leiterplatte: Signalkontakte
≥0,94 mm Leiterplatte: Powerkontakte
≥0,7 mm Leiterplatte: Signal- auf Powerkontakte
≥0,4 mm Steckverbinder: Signalkontakte
≥1,89 mm Steckverbinder: Powerkontakte
≥1,94 mm Steckverbinder: Signal- auf Powerkontakte
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 25 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Anforderungsstufe
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
0,5 kV Signal
0,84 kV Signal / Power
0,84 kV Power / Power
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarität von Kontakten
0,12 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Liquid-crystal polymer (LCP)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
1.240 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140204966
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications