配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 72 836 2601 000
har-flex Hybrid M str 8+36 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid M str 8+36 SMT PL1 280pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌20 A
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 836 2601 000
har-flex Hybrid M str 8+36 SMT PL1 280pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
标识
  • 类别 Csatlakozók
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Hibrid
  • 原件 Apa csatlakozó
  • 插针端子介绍 Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 44
  • 信号针数 36
  • Energiátviteli érintkezők száma 8
  • Csomag tartalma 280 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rakat magassága 3,25 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 20 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Névleges feszültség IEC 60664-1 szerint
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Légköztávolság
    ≥0,4 mm Jelzésrintkezők
    ≥1,74 mm Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,11 mm Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0,4 mm NYÁK: Jelzésérintkezők
    ≥1,74 mm NYÁK: Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,11 mm NYÁK: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
    ≥0,4 mm Csatlakozó: Jelzésérintkezők
    ≥1,89 mm Csatlakozó: Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,94 mm Csatlakozó: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV Jelzés
    1,39 kV Jelzés / Energiaátvitel
    1,39 kV Energiaátvitel / Energiaátvitel
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ‌ 0,12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.870 g
  • 原产国 Kína
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140204836
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较