配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  12P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌10 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 12
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Prvek Zásuvka
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 12
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
  • Podrobnosti
    Tato vložka je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovitý proud Proudová zatížitelnost výrazně závisí na použité desce plošných spojů, použitém průřezu vodičů a konkrétní instalační situaci.
  • Jmenovité napětí Podle IEC 60664-1
  • Stupeň znečištění 2
  • Jmenovitý proud podle UL 6 A
  • Jmenovité napětí podle UL 250 V
  • Jmenovitý proud podle CSA 4,5 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 2,1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 2,08 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 25 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 8 N
    ≤ 21 N
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1,39 kV
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 1,85 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140467835
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415