配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  4P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 4
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Power
  • Element Honkontakdon
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 4
  • Låsningstyp Snäpplåsning
  • Detaljer
    Den här kontaktinsatsen är ett friliggande kontaktdon enligt IEC 61984. I detta fall måste skyddet mot elstöt tillhandahållas av användarens installationsmetoder.
    Kontaktinsatser får inte tillkopplas eller frånkopplas då de står under elektrisk last.
    Kontaktinsatser får inte kraftsättas då de är urkopplade.
    Beställ krimpkontakter separat.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 2,54 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 2,54 mm
  • Märkström ‌ 11 A
  • Märkström Den strömbärande kapaciteten beror i huvudsak på vilket kretskort som används, ledararean som används och den specifika installationssituationen.
  • Märkspänning enligt IEC 60664-1
  • Föroreningsgrad 2
  • Märkström enl. UL 9 A
  • Märkspänning enl. UL 250 V
  • Märkström enl. CSA 7 A
  • Fritt avstånd ≥ 2,1 mm
  • Krypavstånd ≥ 2,08 mm
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 25 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 15 N
  • Urtagningskraft
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Testspänning Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 0,989 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140467804
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415