配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  5P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 5
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 005 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 5P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Power
  • Elemento Conector fêmea
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava Travas de encaixe
  • Detalhes
    Este inserto é um conector acessível pelo usuário conforme IEC 61984. Neste caso, a proteção contra o choque elétrico deve ser fornecida pelos métodos de instalação do usuário.
    Os insertos do contato não devem ser conectados ou desconectados sob carga elétrica.
    Os insertos do contato não devem ser energizados na condição desconectada.
    Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Fileiras de contatos 1
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 11 A
  • Corrente Nominal A capacidade de corrente depende muito da placa de circuito impresso usada, da seção transversal do condutor usado e da situação de instalação específica.
  • Tensão Nominal conforme IEC 60664-1
  • Grau de poluição 2
  • Corrente nominal conforme UL 8 A
  • Tensão nominal conforme UL 250 V
  • Corrente nominal conforme CSA 6 A
  • Distância de folga ≥ 2,1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 2,08 mm
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 25 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 15 N
  • Força de retirada
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,39 kV
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliftalamida (PPA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 0,95 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140467811
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415