配套产品
配套产品 新
Combinables
1
型号: 15 52 012 2701 333
har-flex Power M str 12P THR PL1 Sample
har-flex Power M str 12P THR PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌19 A
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 012 2701 333
har-flex Power M str 12P THR PL1 Sample
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Power
  • Eleman 公连接器
  • Kontak açıklaması 直式
  • Özellikler 连接机构的接线方式:SMT
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Bağlantı türü
    主板到子插件板
    堆栈
  • Kontak sayısı 12
  • Ayrıntılar 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • Paket içeriği 样品
Teknik özellikler
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2.54 mm
  • İstifleme yüksekliği 3.25 mm
  • Nominal akım ‌ 19 A
  • Çalışma Gerilimi 180 V
  • Çalışma Gerilimi 符合 IEC 60664-1 标准
  • Nominal darbe gerilimi 1.5 kV
  • Kirlilik derecesi 2
  • Açıklık mesafesi ≥0.94 mm
  • Creepage mesafesi
    ≥0.94 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0.84 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakların eş düzlemliliği ‌ 0.1 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 液晶聚合物 (LCP)
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 4,4 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140204096
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较