配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 15 52 005 2601 333
har-flex Power M str 5P SMT PL1 Sample
har-flex Power M str 5P SMT PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌20 A
插针: 5
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 52 005 2601 333
har-flex Power M str 5P SMT PL1 Sample
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Power
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
  • Caratteristiche The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versione
  • Collegamento 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Tipologia di collegamento
    主板到子插件板
    堆栈
  • Numero di poli 5
  • Dettagli applicativi 根据 IEC 61984,它是未密封的连接器。必须由安装者根据安装类型来确保实施防触电保护措施。
  • Confezione 样品
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2.54 mm
  • Spazio di contatto (lato contatti) 2.54 mm
  • Altezza di stacking 3.25 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 20 A
  • Tensione di esercizio 180 V
  • Tensione di esercizio 符合 IEC 60664-1 标准
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 2
  • Distanza di scarica in aria ≥1.74 mm
  • Distanza di scarica superficiale
    ≥1.74 mm PCB
    ≥1.89 mm 连接器
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 25 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Classe di lavoro 1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1.39 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Coplanarità dei contatti ‌ 0.1 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) 液晶聚合物 (LCP)
  • Colore (inserto) 黑色
  • Materiale (contatti) 铜合金
  • Finitura superficiale (contatti)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1,07 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140203839
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415