PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 21 012 2401 333
型号: 15 21 012 2401 333
har-flex THR str f 6.25mm 12p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 12
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 21 012 2401 333
har-flex THR str f 6.25mm 12p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
连接器
Série
har-flex®
Identificação
Signal
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Características
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versão
Método de terminação
回焊焊接接线方式 (THR)
Tipo de conexão
主板到子插件板
堆栈
Número de Pólos
12
Conteúdo da embalagem
样品
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da terminação)
1.27 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
1.27 mm
Altura de empilhamento
6.25 mm
Distância de folga
≥ 0.4 mm
Distância de escoamento
≥ 0.4 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
< 25 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0.5 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
不包含
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
1,86 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140117686
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications