登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Mezzanine csatlakozás
15 12 032 2401 000
型号: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 12 032 2401 000
har-flex THR str m 3.25mm 32p PL1 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-flex
®
Azonosítás
Signal
Elem
Apa csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
NYÁK – kábel
Érintkezők száma
32
Csomag tartalma
220 darab a tekercsen
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1,27 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,27 mm
Rakat magassága
3,25 mm
Légköztávolság
≥ 0,4 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 0,4 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
< 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0,5 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
Ón nikkelre Lezárási oldal
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
23 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140201354
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications