配套产品
配套产品 新
Combinables
4
型号: 15 15 056 2601 000
har-flex ang m 56p PL1 560pcs
har-flex ang m 56p PL1 560pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 56
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 15 056 2601 000
har-flex ang m 56p PL1 560pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия har-flex®
  • Название Signal
  • Элемент 公连接器
  • Описание контактов 弯式
Версия
  • Метод подключения 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Тип соединения
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Число контактов 56
  • Содержимое упаковки 每卷560个
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 1.27 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1.27 mm
  • Расстояние между проводниками ≥ 0.4 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 0.4 mm
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов < 25 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 44.8 N
  • Усилие расстыковки
    ≥ 8.4 N
    ≤ 39.2 N
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0.5 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 液晶聚合物 (LCP)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления 中国
  • GTIN 5713140200838
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较