配套产品
配套产品
型号: 15 16 080 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 80P PL1
har-flex distance adapter 22mm 80P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Adapter
Kontakter: 80
male kontakt, male kontakt
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
注释
比较
型号: 15 16 080 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 80P PL1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Adapter
  • Beskrivelse af kontakten male kontakt male kontakt
Version
  • Tilslutningstype
    Mezzanin
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 80
  • Termineringslængde 2,5 mm
  • Pakkens indhold
    42 stk. i en bakke
    5 bakker pr. kasse
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Stablingshøjde 22 mm
  • Frigangsafstand ≥ 0,4 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,4 mm
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 35 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 40 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 40 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Aftørringslængde 1,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA UL under forberedelse
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 210
  • Nettovægt 5,95 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140307612
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415