Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 16 012 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 12P PL1
har-flex distance adapter 32mm 12P PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Adapter
Kontakter: 12
male kontakt, male kontakt
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 16 012 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 12P PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 어댑터
  • 접점 설명 수형 접점 수형 접점
버전
  • 연결 유형
    메자닌
    케이블 투 케이블
  • 컨택트핀 개수 12
  • 터미네이션 길이 2.5 mm
  • 패키지 내용
    트레이 하나에 60 개
    박스 당 5개 트레이
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 적층 높이 32 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0.4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 35 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 6 N
  • 철수 포스 ≤ 6 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 삽입 길이 1.5 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) Ni 귀금속 도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL (준비 중)
상업용 데이터
  • 포장 규격 270
  • 총 중량 3.46 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140308206
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare