配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2090 043
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Adapter
  • Az érintkező leírása Male contact Male contact
  • Tulajdonságok Machine processing possible
Verzió
  • Összeköttetés típusa
    Mezzanine
    Cable to cable
  • Érintkezők száma 26
  • Lezárás hossz 2.5 mm
  • Csomag tartalma
    21 pieces in a tray
    5 trays per box
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1.27 mm
  • Rakat magassága 38 mm
  • Légköztávolság ≥ 0.4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0.4 mm
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 35 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 13 N
  • Kihúzási erő ≤ 13 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Törlési hossz 1.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Noble metal over Ni
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA UL in preparation
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 21
  • Nettó tömeg 7.657 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140351905
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415