PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 23 026 2401 333
型号: 15 23 026 2401 333
har-flex str F 13.65mm 26p PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 23 026 2401 333
har-flex str F 13.65mm 26p PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Conectores
系列
har-flex®
标识
Signal
原件
Conector hembra
插针端子介绍
Recto
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
接线方式
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
连接方式
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
针数
26
包装内容
Muestra
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1,27 mm
针间距(插拔端)
1,27 mm
堆码高度
13,65 mm
放电距离
≥ 0,4 mm
爬电距离
≥ 0,4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
Polímero de cristal líquido (LCP)
材料(插针)
Aleación de cobre
表面(插针)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
No incluido
商业数据
包装尺寸
1
原产国
China
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140203648
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications