Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Motherboard to daughtercard connection
15 22 024 2601 000
型号: 15 22 024 2601 000
har-flex str f 9.05mm 24p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 24
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 22 024 2601 000
har-flex str f 9.05mm 24p PL1 280pcs
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flex®
Azonosítás
Signal
Elem
Female connector
Az érintkező leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (SMT)
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Érintkezők száma
24
Csomag tartalma
280 pieces on reel
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
1.27 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1.27 mm
Rakat magassága
9.05 mm
Légköztávolság
≥ 0.4 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 0.4 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
< 25 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 19.2 N
Kihúzási erő
≥ 3.6 N
≤ 16.8 N
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Liquid crystal polymer (LCP)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
23 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140202092
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications