配套产品
配套产品
Combinables
8
型号: 15 21 026 2601 000
har-flex str fem 6.25mm 26pos PL1
har-flex str fem 6.25mm 26pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 26
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 21 026 2601 000
har-flex str fem 6.25mm 26pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flex®
  • Identificación Signal
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 26
  • Contenidos del paquete 280 piezas en bobina
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 1,27 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 1,27 mm
  • Altura de apilamiento 6,25 mm
  • Distancia de separación ≥ 0,4 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 0,4 mm
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto < 25 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 20,8 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 3,9 N
    ≤ 18,2 N
  • Nivel de rendimiento 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 612,5 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140117846
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较