Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Numer Katalogowy: 15 11 020 2601 000
har-flex str m 1.75mm 20p PL1 280pcs
har-flex str m 1.75mm 20p PL1 280pcs

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze męskie
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Kontakty: 20
Prosty
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Klasa właściwości: 1
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Numer Katalogowy: 15 11 020 2601 000
har-flex str m 1.75mm 20p PL1 280pcs
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
8
Szczegóły Produktu
식별
  • 카테고리 Złącza
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 Złącze męskie
  • 접점 설명 Prosty
버전
  • 터미네이션 방법 Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • 연결 유형
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
    PCB do przewód
  • 컨택트핀 개수 20
  • 패키지 내용 280 sztuk na rolce
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1,27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1,27 mm
  • 적층 높이 1,75 mm
  • 기중 거리 ≥ 0,4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0,4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 16 N
  • 철수 포스
    ≥ 3 N
    ≤ 14 N
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0,5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • 재료 (접점) Stop miedzi
  • 표면 (접점)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV 상태 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV 물질 Niezawarte
  • REACH SVHC 물질 Niezawarte
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Niezawarte
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1.293 g
  • 원산지 Chiny
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140116214
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare