登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
15 12 060 2601 333
型号: 15 12 060 2601 333
har-flex str male 3.25mm 60pos PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 60
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 12 060 2601 333
har-flex str male 3.25mm 60pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flex®
Identificatie
Signal
Element
Mannelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Eigenschappen
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
PCB naar kabel
Aantal contacten
60
Pakketinhoud
Monster
Technische eigenschappen
Contactrijen
2
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Stapelhoogte
3,25 mm
Tussenruimteafstand
≥ 0,4 mm
Kruipweg
≥ 0,4 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
< 25 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 48 N
Uittrekkracht
≥ 9 N
≤ 42 N
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Testspanning U
r.m.s.
0,5 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
16,29 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140116856
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications