登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
15 12 070 2601 000
型号: 15 12 070 2601 000
har-flex str m 3.25mm 70p PL1 280pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 70
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 12 070 2601 000
har-flex str m 3.25mm 70p PL1 280pcs
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flex®
Tanımlama
Signal
Eleman
Erkek konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Ara kat
PCB'den kabloya
Kontak sayısı
70
Paket içeriği
Makarada 280 parça
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
1,27 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
1,27 mm
İstifleme yüksekliği
3,25 mm
Açıklık mesafesi
≥ 0,4 mm
Creepage mesafesi
≥ 0,4 mm
Yalıtım direnci
>10
9
Ω
Kontak direnci
< 25 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Yerleştirme kuvveti
≤ 56 N
Geri çekilme kuvveti
≥ 10,5 N
≤ 49 N
Performans seviyesi
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
23 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140200050
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications