登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Printplaatconnectoren
14 11 041 0002 000
型号: 14 11 041 0002 000
har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 2 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 041 0002 000
har-flexicon 1,27 MSH-4 T24 BK 560pcs
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Koptekst
Versie
Aansluitmethode
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
4
Pakketinhoud
560 stuks op een haspel
Technische eigenschappen
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
1,27 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale spanning
16 V
Nominale impulsspanning
0,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Tussenruimteafstand
≥ 0,45 mm
Kruipweg
≥ 0,45 mm
Isolatieweerstand
>10
9
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Insteekkracht
7 N
Uittrekkracht
11 N
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Trillingsbestendig
10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 veegcycli
Schokbestendig
50 g / 11 ms, 10 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Sn op Ni aansluitzijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.250 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140112483
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15