配套产品
配套产品
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌135 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
型号: 14 02 042 7402 000
har-flexicon 15,00 TTSH-4 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specificație Horizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Screw termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 4
  • Domeniu de utilizare for THR reflow soldering
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.5 ... 35 mm² Solid
    0.5 ... 25 mm² Stranded
    0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 16 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20 ... AWG 1
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 15 mm
  • Curent nominal ‌ 135 A
  • Tensiune nominală 1,000 V
  • Tensiune de impuls nominală 8 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 18 mm
  • Moment de strângere 2.1 ... 2.5 Nm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Mărime M5
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV normes
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Non contenu
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 30
  • Masă netă 102 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140208261
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较