PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
14 11 111 3001 000
型号: 14 11 111 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-11 T56 BK 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 11
铜合金, 弹簧钢
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 11 111 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-11 T56 BK 500pcs
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
Connectors
系列
har-flexicon®
原件
Header
规格
Vertical
版本
接线方式
Reflow soldering termination (SMT)
连接方式
PCB to cable
针数
11
包装内容
500 pieces on a reel
Műszaki jellemzők
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
额定电流
6 A
额定电压
160 V
Névleges impulzus feszültség
2.5 kV
污染等级
3
放电距离
1.5 mm
Kúszóáramút távolság
1.6 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 55 N
拔出力
≥ 11 N
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
抗震
5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
液晶聚合物 (LCP)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
铜合金
弹簧钢
Felület (érintkező)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
包装尺寸
1
净重
1.36 g
原产国
Vietnam
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140112780
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15