登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
1
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
端子台
電線接続
14 01 021 3102 333
型号: 14 01 021 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-2 SAMPLE BK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
水平
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 021 3102 333
har-flexicon 2,54 TSPH-2 SAMPLE BK
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har-flexicon®
エレメント
基板端子台
仕様
水平方向
特長
再接続:10回(同じサイズ以上の断面積のみ)
バージョン
結線方式
プッシュイン・スプリングケージ接続
リフロー半田付け端子 (SMT)
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
2
詳細
定格電圧32 V III/2 にて導体断面積 (単線/より線) 最大 0.75 mm² に対応
梱包内容
サンプル
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 単線
0.2 ... 0.5 mm² より線
0.25 ... 0.34 mm² より線 フェルール、プラスチックスリーブなし
導体断面積 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
定格電流
6 A
定格電圧
160 V
定格サージ電圧
2.5 kV
汚染度
3
空間距離
1.5 mm
沿面絶縁距離
1.6 mm
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
≤ 20 mΩ
ストリップ 長さ
6 mm
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
挿入力
≤ 10 N
引抜力
≥ 2 N
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
耐振動性
5~150Hz、5g、0.35mm、2h/軸
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
カラー(インサート)
黒
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Snメッキ、下地Ni 嵌合側
Snメッキ、下地Ni 結線側
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
7.13 g
原産国
ベトナム
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140110953
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found