登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
PCB-kontaktdon
...
Anslutningsblock
Ledarförbindning
14 01 111 3101 000
型号: 14 01 111 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 6 A
插针: 11
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 14 01 111 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs
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
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har-flexicon®
Element
Kretskortskopplingsplint
Specification
Vertikal
Funktioner
Återmatning: 10 gånger (endast med samma eller större ledararea)
Version
Förbindningsmetod
Push-in burklämsförbindning
Ytmonteringsteknik (SMT)
Förbindningstyp
PCB till kabel
Antal kontakter
11
Detaljer
En ledararea (solid/flertrådad) på upp till 0,75 mm² är möjlig vid en märkspänning på 32 V med III/2.
Leveransomfattning
每卷 250 个
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
0.14 ... 0.5 mm² 实心
0.2 ... 0.5 mm² 绞线
0.25 ... 0.34 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
Ledararea (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Kontaktrader
1
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.54 mm
Märkström
6 A
Märkspänning
160 V
Nominell impulsspänning
2.5 kV
Föroreningsgrad
3
Fritt avstånd
1.5 mm
Krypavstånd
1.6 mm
Isoleringsmotstånd
>10
9
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Avskalningslängd
6 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 55 N
Urtagningskraft
≥ 11 N
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vibrationshållfast
5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
液晶聚合物 (LCP)
Färg (kontaktinsats)
黑色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
2.110 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140111288
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15